Eaton Moeller® series M22, ochrona przed kurzem, do styków
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, osłona przeciwkurzowa
|
| Numer katalogowy |
100647
|
| EAN |
4015081005192
|
| Długość/głębokość produktu |
40 mm
|
| Wysokość produktu |
5 mm
|
| Szerokość produktu |
10 mm
|
| Masa produktu |
1.4 g
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Notatki dotyczące katalogu |
PRZESTARZAŁE — ZOBACZ ZAMIENNIKI
|
| Kod modelu |
M22-XKDP
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Akcesorium
Część zamienna |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Na życzenie
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
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Typ akcesorium elektrycznego |
Inne
|
| Typ akcesoriów mechanicznych |
Inne
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|