Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zamknięcie śrubowe, D01 E14, maks. 16 A
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
100650
|
| EAN |
4015081005512
|
| Długość/głębokość produktu |
25.5 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
25.5 mm
|
| Masa produktu |
0.018 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-D01/SK
|
| Używane z |
Akcesorium
Zamknięcie śrubowe Materiał bezpiecznika |
| Rama |
D01
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Funkcje |
Akcesoria
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Wkładka bezpiecznikowa |
D01
|
| Typ |
|