Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100660
Z-SLS/TR-SET

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zestaw ostrzy izolujących, D02, 63A, 400 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
100660
EAN
4015081005611
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
54 mm
Masa produktu
0.172 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SLS/TR-SET

Specyfikacje produktu

Używane z
Z-SLS/NEOZ
Z-SLS/CEK
Z-SLK/NEOZ
Zestaw rozłącznika
Akcesorium
Materiał bezpiecznika
Typ akcesor. / części zam.
Zestaw styków
Akcesorium
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
1 W
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie testowe
5 KV
Funkcje
Akcesoria
Napięcie znamionowe
400 V AC
Typ
  • Akcesorium
  • Zestaw rozłącznika
  • Materiał bezpiecznika
Cechy specjalne
  • Mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN
  • 1 zestaw składa się z: 3 zestawów konwersji przełączników, 3 kodowań prądowych, 1 plastikowego pudełka
  • W ten sposób rozłącznik bezpiecznikowy zostaje przekształcony w rozłącznik.

Eksport specyfikacji produktu