Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100663
Z-D02/R/3-36

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Podstawa bezpiecznika montowana na szynie, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Urządzenie systemu szyn zbiorczych D02 Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
100663
EAN
4015081005642
Długość/głębokość produktu
201 mm
Wysokość produktu
57 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
0.184 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
VDE 0636 Part 301
IEC/EN 60269-1
Kod modelu
Z-D02/R/3-36

Dodatkowe informacje

Funkcje
Nieprzerwana praca (tryb sterowania)
Urządzenie standardowe
Bezpiecznik montowany na szynie D
Cechy specjalne
  • Zawiera osłonę zabezpieczającą bez płyty przedniej i dolnej
  • Dostawa, pusty, bez zakrętki, z tabliczką do oznaczania
Używane z
Szyna 30 mm x 5/10 mm
Szyna 20 mm x 5/10 mm
Szyna 25 mm x 5/10 mm
Podwójny profil T
Szyna 12 mm x 5/10 mm
System 60-mm
Elementy zabezpieczające do szyn zbiorczych
Pierścień wzorcowy
System 185-mm

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
63 A
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
  • System 185-mm
  • System 60-mm
  • Elementy zabezpieczające do szyn zbiorczych
  • Pierścień wzorcowy

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Strata mocy na styk z wkładką bezpiecznikową przy Ie
1.5 W
Dopuszczalne straty ciepła na wkładkach bezpieczn. — maks.
5,5 W

Technical data - electrical

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
63 A
Strata cieplna prądu na styk przy Ie
0.5 W
Częstotliwość znamionowa
40 Hz–60 Hz
Częstotliwość znamion. styków
40 Hz–60 Hz
Kategoria przepięciowa
IV
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowy umowny prąd zwarciowy badany z wkładkami
50 kA
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
63 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe przy AC
  • 400 V AC
  • Zestyki: 400 V AC

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Rozmiar
D02
Stopień ochrony
IP20 po zabudowie
Rozstaw środków szyn zbiorczych
60 mm
Szerokość obudowy
201 mm
Rama
E18, D02
Materiał
z tworzywa sztucznego
Sposób montażu
System szynowy
Pozycja montażu
poziomy lub pionowy
Szerokość montażu
36 mm
27 mm
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
1,5 mm² - 35 mm² na zacisku skrzynkowym
Zaciski
Zaciski windowe
Rodzaj gwintu
E18

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.