Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100KTH2

Wkładka topikowa, szybka, 100 A, 1200 V AC, 27 x 57 x 141 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
100KTH2
EAN
5027590026741
UPC
051712703192
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
53 mm
Szerokość produktu
180 mm
Masa produktu
347 g
Certyfikat(y)
CE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
100 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
19.5 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.