Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 100 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-C, 22 x 127 mm, CSA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
100L09C
|
| EAN |
5027590427753
|
| UPC |
051712551137
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
36 mm
|
| Szerokość produktu |
135 mm
|
| Masa produktu |
75 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Typ konstrukcji |
HRCII-C
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Rozstaw przyłączy |
110 mm
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
660 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
250 V
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Kształt bezpiecznika |
Zaciski nożowe centralne
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Materiał |
Korpus ceramiczny
|
| Napięcie znamionowe |
600 V
|
| Typ |
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|