Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100LR85
100A 415V 33kA AC Low Voltage Fuse

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 100 A, AC 415 V, system C typ II, 30 x 57 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
100LR85
EAN
5027590427807
Długość/głębokość produktu
57 mm
Wysokość produktu
30.2 mm
Szerokość produktu
30.2 mm
Masa produktu
101 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS
IEC 60269
Kod modelu
100A 415V 33kA AC Low Voltage Fuse

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
100 A
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
33 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
LR85
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Wskaźnik bezpiecznika
Inne maszyny
Straty mocy w watach
5 W
Rodzaj połączenia
Cylindryczny
Budowa
System BS C typu II
Rozmiar
23 x 57 mm
Kształt bezpiecznika
Cylindryczne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Materiał
Ceramiczny
Charakterystyka wyzwalania
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
ochrona przewodów zasilających do nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych
Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC
33 kA

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.