Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

101271
PLI-B13/1N

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PLI. Wyłącznik nadprądowy (MCB) z zaciskiem wtykowym, 13 A, 1-b.+N, charakterystyka: B

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PLI MCB
Numer katalogowy
101271
EAN
4015081012060
Długość/głębokość produktu
84 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.197 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PLI-B13/1N

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Jednocześnie rozłączany biegun N
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
PLI
Wyłącznik nadprądowy

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
13 A
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Charakterystyka wyzwalania
B
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PLI

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2,9 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
13 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.