Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PLI. Wyłącznik nadprądowy (MCB) z zaciskiem wtykowym, 8 A, 4-bieg., charakterystyka: D
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole - PLI MCB
|
| Numer katalogowy |
101367
|
| EAN |
4015081013029
|
| Długość/głębokość produktu |
84 mm
|
| Wysokość produktu |
75.5 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
0.435 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
PLI-D8/4
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
4
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
4
|
| Charakterystyka wyzwalania |
D
|
| Charakterystyka wyzwalania |
D
|
| Wartość znamionowa prądu |
8 A
|
| Typ |
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
50 Hz
|
| Częst. znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
4
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
8 A
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
5,2 W
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
|
| Klasa ograniczenia prądowego |
3
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
|
| Cechy specjalne |
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
|
| Używane z |
PLI
Wyłącznik nadprądowy |