Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

101455
BBA0C-16

Eaton Moeller® series BBA, adapter do szyn zbiorczych, 45 mm, 16 A, Szyna DIN: 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® BBA, akcesoria, adapter do szyn zbiorczych
Numer katalogowy
101455
EAN
4015081013753
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
63 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.28 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC60439-1
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E300273
UL 508A
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
UL
UL 508
Notatki dotyczące katalogu
Ten element można zamawiać tylko do 31 grudnia 2023 r., a maksymalna data dostawy to 31 maja 2024 r.
Kod modelu
BBA0C-16

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
Przekrój przyłącza: 2.5 mm² (AWG 14)

Dostawy

Prąd znamionowy
16 A
Typ
  • Adapter szyny prądowej
  • System szyn zbiorczych SASY 60 mm

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Verification of thermal stability of enclosures
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.2 Verification of resistance of insulating materials to normal heat
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Resist. of insul. mat. to abnormal heat/fire by internal elect. effects
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Resistance to ultra-violet (UV) radiation
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Incorporation of switching devices and components
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Internal electrical circuits and connections
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testing of enclosures made of insulating material
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.8 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Przewód okrągły
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
16 A
Napięcie znamionowe (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Napięcie znamionowe przy AC
690 V

Technical data - mechanical

Szerokość adaptera
45 mm
Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm
Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Wyposażenie w szyny nośne
2 szyny montażowe
Liczba szyn DIN
2
Szerokość szyny
35 mm

Eksport specyfikacji produktu