Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

101459
BBA4L-63

Eaton Moeller® series BBA, adapter do szyn zbiorczych, 55 mm, 63 A, Szyna DIN: 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® BBA, akcesoria, adapter do szyn zbiorczych
Numer katalogowy
101459
EAN
4015081013791
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
63 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.393 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
IEC60439-1
UL
UL 508A
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
UL File No.: E300273
UL 508
Kod modelu
BBA4L-63

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
Przekrój przyłącza: 10 mm² (AWG 8)

Dostawy

Prąd znamionowy
63 A
Typ
  • Adapter szyny prądowej
  • System szyn zbiorczych SASY 60 mm

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Verification of thermal stability of enclosures
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Verification of resistance of insulating materials to normal heat
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Resist. of insul. mat. to abnormal heat/fire by internal elect. effects
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Resistance to ultra-violet (UV) radiation
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
10.6 Incorporation of switching devices and components
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Internal electrical circuits and connections
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
10.9.4 Testing of enclosures made of insulating material
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
6.9 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Przewód okrągły
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
63 A
Napięcie znamionowe (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Napięcie znamionowe przy AC
690 V

Technical data - mechanical

Szerokość adaptera
55 mm
Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm
Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Wyposażenie w szyny nośne
2 szyny montażowe
Liczba szyn DIN
2
Szerokość szyny
35 mm

Eksport specyfikacji produktu