Eaton Moeller® series BBA, adapter do szyn zbiorczych, 45 mm, 25 A, Szyna DIN: 2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® BBA, akcesoria, adapter do szyn zbiorczych
|
| Numer katalogowy |
101481
|
| EAN |
4015081014019
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
73 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.282 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508A
UL Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 IEC60439-1 UL Category Control No.: NMTR; NMTR7 UL 508 UL File No.: E300273 CE |
| Kod modelu |
BBA0-25/2TS
|
| Cechy specjalne |
Przekrój przyłącza: 4 mm² (AWG 12)
|
| Prąd znamionowy |
25 A
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Verification of thermal stability of enclosures |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Verification of resistance of insulating materials to normal heat |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Resist. of insul. mat. to abnormal heat/fire by internal elect. effects |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Resistance to ultra-violet (UV) radiation |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Incorporation of switching devices and components |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Internal electrical circuits and connections |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testing of enclosures made of insulating material |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
1.9 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Typ połączenia elektrycznego |
3 kable AWG 12
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
25 A
|
| Napięcie znamionowe (UL CSA 13) |
600 V AC, UL/CSA
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V
|
| Szerokość adaptera |
45 mm
|
| Rozstaw szyn zbiorczych |
60 mm
|
| Grubość szyny zbiorczej — maks. |
10 mm
|
| Grubość szyny zbiorczej — min. |
5 mm
|
| Wyposażenie w szyny nośne |
2 szyny montażowe
|
| Liczba szyn DIN |
2
|
| Szerokość szyny |
35 mm
|