Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

101482
BBA0/2TS-L

Eaton Moeller® series BBA, adapter do szyn zbiorczych, 45 mm, Szyna DIN: 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® BBA, akcesoria, adapter do szyn zbiorczych
Numer katalogowy
101482
EAN
4015081014026
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
63 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.205 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC60439-1
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E300273
UL 508A
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
Kod modelu
BBA0/2TS-L

Dostawy

Typ
  • Adapter szyny prądowej
  • System szyn zbiorczych SASY 60 mm

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Verification of thermal stability of enclosures
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Verification of resistance of insulating materials to normal heat
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Resist. of insul. mat. to abnormal heat/fire by internal elect. effects
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Resistance to ultra-violet (UV) radiation
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Incorporation of switching devices and components
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Internal electrical circuits and connections
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testing of enclosures made of insulating material
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Brak
Napięcie znamionowe (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA

Technical data - mechanical

Szerokość adaptera
45 mm
Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm
Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Wyposażenie w szyny nośne
2 szyny montażowe
Liczba szyn DIN
2
Szerokość szyny
35 mm

Eksport specyfikacji produktu