Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

102877
PXF-80/4/003-A

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik różnicowoprądowy PXF, 4-biegunowy, 80 A, znamionowa wytrzymałość zwarciowa Icn: 10 kA, znamionowy prąd różnicowy IΔN: 0,03 A, Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PXF RCCB
Numer katalogowy
102877
EAN
4015081027224
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.381 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61008
Kod modelu
PXF-80/4/003-A

Specyfikacje produktu

Używane z
KLV-TC-4 276241 (Obudowa kompaktowa)
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania)
Z-RC/AK-4MU 101062 (zestaw pokrywy uszczelniającej)
Wartość znamionowa prądu
80 A
Napięcie znamionowe
230 V AC / 400 V AC
Cechy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wymagane akcesoria
Z-HK 248432
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wyposażone w:
Blokada
IS/SPE-1TE 101911
Rama
45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Szybki montaż zatrzaskowy na szynie DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
11,4 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
70 mm (4 SU)
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Wytrzymałość zwarciowa
80 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe/szynowe
Zakres obwodu testowego
184 V AC–440 V AC
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Wart. znam. prądu zakłóc.
30 mA
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Stopień ochrony
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Typ
  • PXF
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ A (HNC)
Cechy specjalne
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C: Od temperatury 40°C, maks. dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,2% na każdy 1°C
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Zastosowanie
  • Zastosowanie trójfazowe bez przewodu N (napięcie międzyfazowe 400 V AC) niedozwolone
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.03 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.03 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
80 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
800 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie udarowe wytrzymywane
0.25 kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Czas zadziałania
Bezzwłoczny
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Numer RAL
7035
Kolor
Szary

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.