Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

103003
MSC-R-4-M7(24VDC)/BBA

Rozrusznik nawrotny Eaton Moeller® serii MSC-R, 380 V 400 V 415 V: 1,1, 1,5 kW, Ir = 2,5 – 4 A, 24 V DC, Napięcie DC MSC-R-4-M7(24VDC)/BBA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rozrusznik nawrotny Eaton Moeller® serii MSC-R
Numer katalogowy
103003
EAN
4015081028429
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
153 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
1.67 kg
Certyfikat(y)
CE
UL
UL Category Control No.: NKJH
UL File No.: E123500
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL60947-4-1A
CSA Class No.: 3211-04
CSA
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
UL 508 (on request)
Kod modelu
MSC-R-4-M7(24VDC)/BBA

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
6 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.6 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
3,6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 - 415 V AC
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)

Features & functions

Wyposażone w:
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
KLASA 10 A
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ koordynacji
2
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inny
Model
Rozrusznik IEC/UL
Sposób montażu
Montaż na szynie zbiorczej 60 mm
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
4 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
2.5 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Typ
Rozrusznik z wyzwalaniem bimetalicznym
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

System elektromagnetyczny

Pobór mocy (trzymanie) przy DC
3 W
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks.
62 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015