Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

103012

Rozrusznik nawrotny Eaton Moeller® serii MSC-R, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir = 25 – 32 A, 24 V DC, Sterowanie DC MSC-R-32-M32(24VDC)/BBA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rozrusznik nawrotny Eaton Moeller® serii MSC-R
Numer katalogowy
103012
EAN
4015081028511
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
157 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
1.93 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA
UL 508 (on request)
UL File No.: E123500
UL60947-4-1A
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKJH
CE
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
CSA-C22.2 No. 14-10
Kod modelu
MSC-R-32-M32(24VDC)/BBA

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
22.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.9 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
29,3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 - 415 V AC
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)

Features & functions

Wyposażone w:
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
KLASA 10 A
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Typ koordynacji
2
Stopień ochrony
IP00
NEMA Inne
Model
Rozrusznik IEC
Sposób montażu
Montaż na szynie zbiorczej 60 mm
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
32 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
25 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Typ
Rozrusznik z bimetalicznym wyzwalaczem
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

System elektromagnetyczny

Pobór mocy (trzymanie) przy DC
0.5 W
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks.
496 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015