Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

103131
Z-EL/BL230

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Lampka pojedyncza, 230 AC/DC, niebieski

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
103131
EAN
4015081029907
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
65.5 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.055 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-EL/BL230

Specyfikacje produktu

Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2 W
Kolor klosza
Świeci na niebiesko
Gniazdo lampki
Inny
Głębokość wbudowania
60 mm
Moc źródła światła
2 W
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Stopień ochrony
IP40
Kolor klosza
Świeci na niebiesko
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.