Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

1040DC

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, Threaded, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1040DC
UPC
662277037730
Product Length/Depth
4.76 in
Product Height
2.85 in
Product Width
3.34 in
Product Weight
0.43 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Thread
Threaded
Trade size
4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.