Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

106409
EU4A-MEM-CARD1

Eaton EU4A, karta pamięci do kompaktowych PLC EC4P

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton EU4A Accessory Memory card
Numer katalogowy
106409
EAN
4015081061792
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
0.024 kg
Certyfikat(y)
Request filed for UL and CSA
Kod modelu
EU4A-MEM-CARD1

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Pojemność pamięci
128.000 kByte
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Typ pamięci
Inne maszyny
Pamięć
Min. 128 Mb pamięci na karcie pamięci

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.