Adapter serii M22 Eaton Moeller®, zabezpieczenie przeciwpyłowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, adapter montażowy
|
| Numer katalogowy |
106523
|
| EAN |
4015081063901
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
64 mm
|
| Szerokość produktu |
41 mm
|
| Masa produktu |
0.055 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Notatki dotyczące katalogu |
5 x M20 przebicia
|
| Kod modelu |
M22-ADC
|
| Używane z |
Przycisk modułowy
|
| Cechy specjalne |
Ochrona przed pyłem, 3 bloki styków
|
| Pierścień czołowy |
Srebrny
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Na życzenie
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
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Stopień ochrony |
IP53
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica wbudowania |
22 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba urządzeń do wbudowania |
3
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|