Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

106560
XSMEX2004

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Ramka montażowa, mocowanie, XE, Wys. x szer. = 2000x425 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
106560
EAN
4015081063109
Długość/głębokość produktu
1950 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
5.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSMEX2004

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm

Eksport specyfikacji produktu