Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

106563
XSMEX2010

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Ramka montażowa, mocowanie, XE, Wys. x szer. = 2000x1000 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
106563
EAN
4015081063130
Długość/głębokość produktu
1950 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
6.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSMEX2010

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm

Eksport specyfikacji produktu