Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

106715
XME0810C

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, pionowy, pusty, WxS=200x1000mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
106715
EAN
4015081064854
Długość/głębokość produktu
900 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
1.77 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XME0810C

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
200 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu