Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

106833
LS-XG-ZBZ

Eaton Moeller® series LS, element uruchamiający, płaski

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® LS, element uruchamiający
Numer katalogowy
106833
EAN
4015081065936
Długość/głębokość produktu
44 mm
Wysokość produktu
2 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.011 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
Kod modelu
LS-XG-ZBZ

Siłownik

Siła mechaniczna trzymania
1600 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1200 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk standardowy, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Funkcje
Do łączenia z urządzeniami podstawowymi LS-...ZBZ/X
Materiał
Stal nierdzewna

Informacje ogólne

Współczynnik czasu pracy
100 %
Model
Standardowy element uruchamiający
Częstotliwość pracy
800 operacji/godz.
Typ
  • Siłownik
  • prosty element uruchamiający

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.