Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Szyna zbiorcza profilowa, T, cu, 500mm², cynowane 2.40 m
| Nazwa produktu |
Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton Obudowa przełącznika i aparatury sterowniczej
|
| Numer katalogowy |
107166
|
| EAN |
4015081069293
|
| Długość/głębokość produktu |
2400 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
10.44 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC 60439-1
UL CSA09 (refer to approbation report) CE marking UL508A CSA-C22.2 No. 14 RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217) UL 508 UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) UL (File No. E300273) EN 13061 CSA (Class No. 3211-37) |
| Kod modelu |
CU-BAR-500/T
|
| Funkcje |
Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy, odnosi się do raportu zatwierdzającego
Szyna zbiorcza profilowa System szyn profilowych Szyna zbiorcza, podwójny profil T E-CU |
| Używane z |
BBS-3/PR, BBS-1/PR, BBS-3/FL-185
Obwody dystrybucyjne System 60-mm System 185-mm System do szyn profilowych |
| Model |
Profil
|
| Prąd znamionowy |
1250 A
|
| Typ |
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
1250 A
|
| Znamionowy prąd ciągły (Iu) przewodnika |
1200 A (720 mm², Tu = 35°C i Ts = 65°C)
950 A (500 mm², Tu = 35°C i Ts = 65°C) |
| Napięcie znamionowe (UL CSA 13) |
Maks. 600 V AC
|
| Przekrój |
500 mm²
|
| Stopień ochrony |
Obwody podajnika
|
| Rozstaw środków szyn zbiorczych |
185 mm
60 mm |
| Materiał |
Miedź, ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Cynowanie
|