Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107168
CU-BAR-1140/T

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Szyna zbiorcza profilowa, T, cu, 1140mm², puszkowany, 2,40 m

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Miedziana szyna zbiorcza profilowana Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
107168
EAN
4015081069316
Długość/głębokość produktu
2400 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
24.36 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL 508
EN 13061
Kod modelu
CU-BAR-1140/T

Dodatkowe informacje

Funkcje
Szyna zbiorcza profilowana E-CU potrójnie T
System szyn profilowych
Szyna zbiorcza profilowa
Używane z
Do nośnika BBS-3/FL-185, KSX-3….
System do szyn profilowych
System 185-mm

Dostawy

Model
Profil
Prąd znamionowy
2500 A
Typ
  • System 185-mm
  • System do szyn profilowych

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2500 A
Znamionowy prąd ciągły (Iu) przewodnika
2500 A (1140 mm², Tu = 35°C i Ts = 65°C)

Technical data - mechanical

Przekrój
1140 mm²
Materiał
Miedź, ocynkowana
Ochrona powierzchni
Cynowanie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.