Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107178
Kod modelu: BBC-RCOV1

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Pokrywa pustego pola, płaskich, 3-biegunowy, System 1,1 m

General specifications

Nazwa produktu
Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton Obudowa przełącznika i aparatury sterowniczej
Numer katalogowy
107178
EAN
4015081069415
Długość/głębokość produktu
1100 mm
Wysokość produktu
63 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
1.092 kg
Zgodność/zgodności
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (Class No. 3211-37)
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (File No. 236217)
Kod modelu
BBC-RCOV1

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zapasowa osłona
Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy, odnosi się do raportu zatwierdzającego
Akcesorium
Pokrywa wolnego pola, modułowa
Odpowiednie do
do przykrywania systemu 60 mm od przodu
Używane z
Obwody dystrybucyjne
BBC-MRCOV1.
System 60-mm
Pokrywy systemowe

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Szyna ochronna styków
Akcesorium
Część zamienna
Typ
  • System 60-mm
  • Pokrywy systemowe

Technical data - electrical

Napięcie znamionowe (UL CSA 13)
Maks. 600 V AC

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
Obwody dystrybucyjne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.