Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107182
BBC-MCS2

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Zestaw wsporników, po prawej i lewej stronie, Dla osłony szyny zbiorczej, za 3 p

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
107182
EAN
4015081069453
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
92 mm
Szerokość produktu
204 mm
Masa produktu
0.09 kg
Zgodność/zgodności
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
UL508A
IEC 60439-1
RoHS conform
Certyfikat(y)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (File No. E300273)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (File No. 236217)
CSA (Class No. 3211-37)
Kod modelu
BBC-MCS2

Additional information

Cechy
Akc. samogasnące UL 94
Funkcje
Akcesorium
Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy, odnosi się do raportu zatwierdzającego
Pokrywa systemu, modułowy
Cechy specjalne
  • 1 zestaw zawiera lewy/prawy kątownik podporowy
  • Zestaw montażowy do profilu osłaniającego
Odpowiednie do
Trzybiegunowy
Używane z
Obwody dystrybucyjne
System 60-mm
Pokrywy systemowe

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Szyna ochronna styków
Akcesorium
Część zamienna
Typ
  • System 60-mm
  • Pokrywy systemowe

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Odporność temperaturowa
Do 120°C

Technical data - electrical

Napięcie znamionowe (UL CSA 13)
Maks. 600 V AC

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
Obwody podajnika
Materiał
Bez silikonu, bez chloru

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.