Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107191
AKU16/10

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa przełącznika i sterownicy. Zacisk przyłączeniowy przewodu 1,5-16 mm², 10 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zacisk do szyny zbiorczej Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
107191
EAN
4015081069545
Długość/głębokość produktu
12 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
0.021 kg
Zgodność/zgodności
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL (File No. E307559)
IEC 60439-1
CSA-C22.2 No. 14
UL508A
CSA (File No. 236217)
CE marking
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
CSA (Class No. 3211-37)
Kod modelu
AKU16/10

Dodatkowe informacje

Funkcje
Połączenia
Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy, odnosi się do raportu zatwierdzającego
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy przewodu
Cechy specjalne
z wbudowaną sprężyną ustalającą, otwartym obszarem zacisku i śrubą zaciskową zabezpieczoną przed zgubieniem
Odpowiednie do
Odizoluj połączenie przewodu
Płaska szyna
Przyłącze przewodu okrągłego
Połączenie przewodów sektorowych
Używane z
Wszystkie szyny płaskie o grubości 10 mm
Obwody dystrybucyjne
Pozostałe
Compact-System
System 60 mm
System 185 mm

Dostawy

Typ
  • System 185 mm
  • System 60 mm
  • Compact-System
  • Pozostałe

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
180 A
Znamionowy prąd roboczy
180 A
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
180 A
Napięcie znamionowe (UL CSA 13)
Maks. 600 V AC

Technical data - mechanical

Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
10 mm
Przekrój przewodu — maks.
16 mm²
Stopień ochrony
UL 508A; CSA-C22.2 nr 14; IEC/EN 60439-1; oznakowanie CE
Obwody podajnika
Pojemność zacisku (przewodnik)
AWG 14 - AWG 6
1,5 mm² - 16 mm²
6 mm x 0,5 mm (8x)
Obszar styków zacisku
7,5 mm x 7,5 mm
Szerokość zacisku
11.5 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.