Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107210
BBS-3/PR-185

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton – obudowa rozdzielnicy i sterownicy Izolator szyn zbiorczych, 3-bieg., dla płaskich i profilowych szyn zbiorczych, system 185 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolator szyn zbiorczych Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
107210
EAN
4015081069736
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
580 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
Kod modelu
BBS-3/PR-185

Additional information

Cechy
Bezhalogenowe
Akc. samogasnące UL 94
Charakterystyka palności (UL)
Samogasnący zgodnie z UL 94
Funkcje
Izolator szyn zbiorczych
Izolator szyn zbiorczych do podwójnego/potrójnego profilu T
Cechy specjalne
bezdotykowy montaż
Odpowiednie do
możliwość zabudowania NH-SLS…
Trzybiegunowy
Używane z
50 x 10 mm
100 x 10 mm
60 x 10 mm
Potrójny profil T
40 x 10 mm
80 x 10 mm
30 x 10 mm
Podwójny profil T
120 x 10 mm
System szyn profilowych
System 185-mm

Delivery program

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
  • System 185-mm
  • System szyn profilowych

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
35 °C
Odporność temperaturowa
Do 120°C

Technical data - electrical

Odporność na upływy prądu
CTI 200
Wartość znamionowa prądu — maks.
2500 A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Częstotliwość znamion. styków
50 Hz / 60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
3000 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2500 A
Znam. prąd w trybie pracy ciągłej przew.
1200 A (720 mm², Tu = 35°C i Ts = 65°C)
950 A (500 mm², Tu=5°C i Ts=65°C)
Czas trwania zwarcia
20 ms
Prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) szyny
63 A (30 x 10 mm, Tu = 35°C i Ts = 65°C)
Napięcie znamionowe
690 V

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
185 mm
Temp. szyny zbiorczej — maks.
70 °C
Rozstaw środków szyn zbiorczych
185 mm
Odległość między wspornikami szyn zbiorczych
400 mm
Materiał
Thermoplast, silicon free, chlorine free
Bezhalogenowe
Pozycja montażu
pionowo, poziomo

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.