Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta górna, do ochrony przed łukiem elektrycznym, dla szer.xgłęb.=600x600mm, IP40, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
107280
|
| EAN |
4015081070183
|
| Długość/głębokość produktu |
480 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
510 mm
|
| Masa produktu |
4.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPTA0606
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne |
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|