Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta dolna, XE, dla szer. x głęb.=35x400mm, IP20, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
107697
|
| EAN |
4015081073627
|
| Długość/głębokość produktu |
275 mm
|
| Wysokość produktu |
20 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPBAC0104
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Płyta podłogowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
400 mm
|