Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107699
XSPBAC0108

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta dolna, XE, dla szer.xgłęb.=35x800mm, IP20, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
107699
EAN
4015081073641
Długość/głębokość produktu
675 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPBAC0108

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Płyta podłogowa

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu