Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

107983
XMN340602

XMN340602. Mounting kit, 2xNZM3, 630A, 4p, fixed mounted design, W=600mm, grey

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
107983
EAN
4015081076253
Product Length/Depth
670 mm
Product Height
110 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
14.5 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
XMN340602

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035

Dostawy

Color
Gray
Model
Other

Technical data - mechanical

Load capacity - max
0 kg
Material
Metal
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Eksport specyfikacji produktu