Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, 2xNZM4, 1600A, 4-bieg., F/W, Szer.=800mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
107986
|
| EAN |
4015081076284
|
| Długość/głębokość produktu |
670 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
18 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMN440802
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|