Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

109231
CJAU-01/03

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Shutters/Blinds actuator, tip operation

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xComfort shading actuator
Catalog Number
109231
EAN
4015081088478
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.098 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CJAU-01/03

Dodatkowe informacje

Features
Radio frequent bidirectional
Local operation/hand operation
Fitted with:
LED indication
Bus connection
Functions
Bus module detachable

Dostawy

Actuation function
Shading
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Bus system product type
Actuator

Technical data - electrical

Current type
AC
Power supply
Mains
Switching current of resistive load - max
6 A
Switching power - max
1380 W

Technical data - mechanical

Built-in installation box depth - min
26 mm
Mounting method
Flush mounting
Flush mounted (plaster)
Number of inputs
0
Number of outputs (venetian-blind) - max
1
Width in number of modular spacings
3
Degree of protection
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.