Eaton Bussmann series szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 10 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), bez wskaźnika, 64,2 mm CC, aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
10CT
|
| EAN |
5027590516327
|
| UPC |
051712830355
|
| Długość/głębokość produktu |
82 mm
|
| Wysokość produktu |
21 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
8.4 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Zdolność wyłączania |
90 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
500 V
|
| Rozstaw przyłączy |
64.2 mm
|
| Rozmiar montażowy |
Inne
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
30
|
| Straty mocy w watach |
3 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
7
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
90 kA RMS sym, 40 kA przy 500 V DC (IEC)
200 kA RMS sym, 50 kA przy 500 V DC (UL) |
| Rodzaj połączenia |
Koniec ostrza x koniec ostrza
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Sposób montażu |
Sworzeń
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
CT
|
| Odpowiednie do |
Wskaźnik bezpiecznika TI700
Mikroprzełącznik/adapter MAI Mikroprzełącznik/adapter MBI |
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|