Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

10KTH

Eaton Bussmann series szybki bezpiecznik trakcyjny, 10 A, 1200 V, Inny, 45 Hz-62 Hz (Min-Maks. Częstotliwość), inny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
10KTH
EAN
5027590428781
UPC
051712830447
Długość/głębokość produktu
180 mm
Wysokość produktu
37 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
167.6 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
10 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
9 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.