Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

10LCT

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, 10 A, 240 V AC/150 V DC (IEC), 250 V AC/150 V DC (UL) klasa aR, 200 kA RMS Sym.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
10LCT
EAN
5027590428804
UPC
051712830454
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
84 mm
Masa produktu
5.5 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4
CCC

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
10 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
240 V
Napięcie znamionowe DC
150 V
Rozstaw przyłączy
37.5 mm
Rozmiar montażowy
M6
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
22
Straty mocy w watach
2.5 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
3,8
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
200 kA RMS sym., 50 kA DC przy 150 V DC
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
Rozmiar
Inne
Sposób montażu
Trzpieniowy
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
240 V AC, 150 V DC
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
LCT
Odpowiednie do
Wskaźnik bezpiecznika TI250
MAI Mikroprzełącznik/adapter
MBI Mikroprzełącznik/adapter
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.