Eaton Moeller® series DILA Moduł wyłącznika pomocniczego, 2-biegunowe, Ith= 16 A, 1 Z, 1 R, Mocowanie do płyty czołowej, Zaciski śrubowe, DILA, DILM7 - DILM38, XHIR
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILA, akcesoria, moduł styków pomocniczych
|
| Numer katalogowy |
110140
|
| EAN |
4015081096862
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
41 mm
|
| Szerokość produktu |
36 mm
|
| Masa produktu |
0.053 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-4-1 CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL VDE 0660 |
| Kod modelu |
DILA-XHIR11
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stałe, zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Numer kodu |
33 w połączeniu z DILA(C)-22
42 w połączeniu z DILA(C)-31 51E w połączeniu z DILA(C)-40 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
λ < 1/10⁸ (1 awaria na 100 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5,3 x 1/10⁸ (1 awaria przy 19 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 1 mA) |
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.16 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
4 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
16 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
6 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo)
1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 1 A przy 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 0,5 A przy 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 10 A przy 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 5 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo) 6 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 3 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 0,25 A przy 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 10 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (2 styki połączone szeregowo) |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
1 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
500 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
400 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A gG/gL, Bezpiecznik, Bez sklejenia, Styki pomocnicze
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
10 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA) |
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Cechy |
Blokowane styki przeciwstawne w module styków pomocniczych (zgodnie z normą IEC 60947-5-1, załącznik L)
|
| Wyposażone w: |
Blokowane styki przeciwstawne
Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005 |
| Funkcje |
Do zastosowań elektronicznych
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
1 300 000 operacji (przy 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
10 000 000 operacji (sterowanie DC) |
| Model |
Montaż od góry
|
| Sposób montażu |
Montaż od przodu
|
| Częstotliwość pracy |
9000 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
7 g, styk pomocniczy N/O, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
5 g, styk pomocniczy N/C rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms |
| Typ |
Styk pomocniczy do montażu przedniego
|
| Rozmiar śruby |
M3.5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, wkrętak krzyżakowy |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 1,5) mm², Zaciski śrubowe
2 x (0,75 - 1,5) mm², Zaciski śrubowe |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
1 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 14, Zaciski śrubowe
|
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, zaciski śrubowe
|