Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

110255
Kod modelu: XMN140606M-UK

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, dla NZM1, poziomy, 4-bieg., Wys. x szer. = 150 x 600 mm, UK

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
110255
EAN
4015081097951
Długość/głębokość produktu
490 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
1.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN140606M-UK

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
150 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu