Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, do PLHT, poziomy, 1-bieg., WxS=50x600mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
110258
|
| EAN |
4015081097982
|
| Długość/głębokość produktu |
620 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
60 mm
|
| Masa produktu |
0.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMPL10606C-UK
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|