Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

110259
XMN140606C-UK

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, dla NZM1, poziomy, 4-bieg., Wys. x szer. = 150 x 600 mm, szary, UK

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
110259
EAN
4015081097999
Długość/głębokość produktu
620 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
0.75 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN140606C-UK

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Tabliczka czołowa

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu