Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

110263
XMN240806C-1-UK

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, dla NZM2, poziomy, 4-bieg., pomiary, Wys. x szer. = 200 x 600 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
110263
EAN
4015081098033
Długość/głębokość produktu
620 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN240806C-1-UK

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Tabliczka czołowa

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu