Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, F, tylny obszar połączenia/szyny zbiorczej, Szer.=425/600mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
110265
|
| EAN |
4015081098057
|
| Długość/głębokość produktu |
1150 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
325 mm
|
| Masa produktu |
7.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPFCB04/06
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 2a Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 2b |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Stal nierdzewna
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
30 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Inne maszyny
|