Siłowniki xComfort serii Eaton Moeller. Zasilacz wtykowy do wejścia analogowego 2-drożny
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort actuator power supply
|
| Numer katalogowy |
110772
|
| EAN |
4015081103201
|
| Długość/głębokość produktu |
95 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
42 mm
|
| Masa produktu |
0.114 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CMMZ-00/12
|
| Typ operacyjny systemu szyny |
Brak
|
| System magistrali — typ produktu |
Akcesorium
|
| Prąd wyjściowy — maks. |
1000 mA
|
| Wartość znamionowa napięcia wtórnego |
24 V
|
| Pobór mocy |
24 W
|
| Sposób montażu |
Podłączony
Inne |
| Liczba zintegrowanych dławików |
0
|
| Liczba zasilanych linii |
1
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
0
|
| Degree of protection |
IP22
|