Siłowniki xComfort serii Eaton Moeller. Zasilacz, do wbudowania, dla 2-drożnego wejścia analogowego
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort actuator power supply
|
| Numer katalogowy |
110773
|
| EAN |
4015081103218
|
| Długość/głębokość produktu |
53 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
53 mm
|
| Masa produktu |
0.092 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CMMZ-00/13
|
| Typ operacyjny systemu szyny |
Brak
|
| System magistrali — typ produktu |
Akcesorium
|
| Prąd wyjściowy — maks. |
750 mA
|
| Wartość znamionowa napięcia wtórnego |
24 V
|
| Pobór mocy |
18 W
|
| Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
montaż natablicowy |
| Liczba zintegrowanych dławików |
0
|
| Liczba zasilanych linii |
1
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
3
|
| Degree of protection |
IP inne
|