Części dystrybucyjne firmy Eaton, śruba wzorcowa, DII E27, 2 A
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
112138
|
| EAN |
4015081116966
|
| Długość/głębokość produktu |
24 mm
|
| Wysokość produktu |
17 mm
|
| Szerokość produktu |
24 mm
|
| Masa produktu |
0.014 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-DII/PS-2A
|
| Używane z |
Podstawy bezpiecznikowe
Śruba wzorcowa Akcesorium |
| Wartość znamionowa prądu |
2 A
|
| Rama |
DII
|
| Kolor |
Różowy
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Funkcje |
Akcesoria
|
| Wkładka bezpiecznikowa |
DII, E27
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
2 A
|
| Typ |
|