Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112140

Części dystrybucyjne firmy Eaton, śruba wzorcowa, DII E27, 6 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
112140
EAN
4015081116980
Długość/głębokość produktu
24 mm
Wysokość produktu
17 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.014 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-DII/PS-6A

Specyfikacje produktu

Używane z
Podstawy bezpiecznikowe
Akcesorium
Śruba wzorcowa
Wartość znamionowa prądu
6 A
Rama
DII
Kolor
Świeci na zielono
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Funkcje
Akcesorium
Wkładka bezpiecznikowa
DII, E27
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
6 A
Typ
  • Akcesorium
  • Podstawy bezpiecznikowe
  • Śruba wzorcowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.