Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

112141
Kod modelu: Z-DII/PS-10A

Części dystrybucyjne firmy Eaton, śruba wzorcowa, DII E27, 10 A

General specifications

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
112141
EAN
4015081116997
Długość/głębokość produktu
24 mm
Wysokość produktu
17 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.014 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-DII/PS-10A

Specyfikacje produktu

Używane z
Akcesorium
Podstawy bezpiecznikowe
Śruba wzorcowa
Wartość znamionowa prądu
10 A
Rama
DII
Kolor
Czerwony
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Funkcje
Akcesorium
Wkładka bezpiecznikowa
DII, E27
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
10 A
Typ
  • Akcesorium
  • Podstawy bezpiecznikowe
  • Śruba wzorcowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.